??
CAD model selection
K0129.3161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0129 - Tension levers flat internal thread, stainless steel
Bill of material
K0129.3161
BESTKIPP
Order No.
K0129.3161
GRAD
degree
0 °
GR
size
3
X
Internal thread
M 16
T
height
27 mm
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
45 mm
D2
diameter
37 mm
D3
diameter
14 mm
H
height
28 mm
H1
height
2 mm
H2
height
17.0 mm
H3
height
0 mm
H4
height
0 mm
A
Length
148 mm
A2
Length
0 mm
ZZ
No. of teeth
36
GEW
Approx. weight
0.4508 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245076567
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions